Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik, Şeffaf, IP66, IK08
WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200
Ürün Açıklaması
Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl