Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08
WT475C 62S/840 PSU WB L1800
Ürün Açıklaması
Waterproof, L1800 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl