Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU WB L1200

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62361300
Tam sipariş kodu: 871951462361300

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868296 tr_TR pdf 404.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Görseller

Product-Photographs-910925868296_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868296_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 IES
Revit dosyası
WT475C 72S/840 PSU WB L1200 910925868296 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 LDT