Philips Ledinaire Su Geçirmez WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
Ürün Açıklaması
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl