Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Su Geçirmez WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6800 lm, 53 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 96385699
Tam sipariş kodu: 871951496385699

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401807885 tr_TR pdf 242.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401807885_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401807885_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED68S 840 PSU L1500 911401807885 pdf 626.9 kB