Philips CoreLine panel gen6, Temiz Oda
Akıllıca kur, daha hızlı tamamla. Uzun ömürlülüğü, güvenilirliği ve performansı tercih edin.
Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom [JW1.1], temiz ve kontrollü ortamlar için güvenilir ve maliyet etkin bir aydınlatma çözümü sunar. Hijyenin, armatür sızdırmazlığının ve görsel konforun ön planda olduğu uygulamalar için tasarlanan bu ürün ailesi, IP65 korumasını CoreLine’dan beklediğiniz güvenilir kalite ve kolay montaj ile birleştirir. Bazı modeller, biri ISO Sınıf 1 temiz odalar için sertifikalı olmak üzere, temiz oda uygulamalarına uygundur; bu da projelerin zorlu gereksinimlerini karşılamak isteyen uygulamacı ve montajcılara güven verir. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom, yüksek kaliteli ve üniform aydınlatma sağlar, uygulama gereksinimlerine uygunluğu destekler ve kolayca seçilebilir, kurulabilir ve bakımı yapılabilir. CoreLine portföyünün bir parçası olarak, aile performans, güvenilirlik ve değeri dengeleyen güvenilir bir Philips çözümü sunar; bu da sağlık tesisleri, laboratuvarlar, ilaç üretim alanları, gıda işleme ortamları ve temiz, korunaklı aydınlatma çözümleri gerektiren diğer alanlar için ideal bir tercih olur.
Avantajlar
IP65 korumasıyla temiz ve kontrollü ortamlar için güvenilir çözüm
Temiz uygulama gereksinimlerine uyumu destekler; buna, ISO Sınıf 1 temiz odalar için uygun bir versiyon da dahildir.
Özellikler
Temiz oda ve hijyen gerektiren uygulamalar için gömülü LED panel
IP65 dereceli ön yüzey, toz ve suya karşı üstün koruma sağlar.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Spesifikasyondan önce her zaman projeye özel temiz oda ve hijyen gereksinimlerini doğrulayın.
Temiz oda sınıflandırması yalnızca belirli ürün modelleri için geçerlidir. Detaylı sertifikasyon bilgileri için ürün dokümantasyonuna başvurun.