Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Philips ürünlerinin üreticisi olarak, Signify.com artık Dynalite ve diğer tüm Signify markalarının yanı sıra Philips aydınlatma kataloğunun da yeni adresidir.
Track flood (double), Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat
Sipariş kodu: 01167000
Tam sipariş kodu: 872016901167000
Özellikler
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Işık Akısı
8.800 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
143 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)
>80
Işık kaynağının ışın açısı
120 °
Işık kaynağı rengi
840 nötr beyaz
Optik sistem türü
İkili asimetrik optik
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması
70° x 37°
Birleşik parlama derecesi CEN
22
Giriş Voltajı
220 ila 240 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Kalkış Akımı
11 A
Ani akım süresi
250 ms
Güç Tüketimi
61 W
Güç Faktörü (Kesir)
0.9
Bağlantı
3C Hat
Kablo
-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı
24
Rastgele anahtara uygun
Evet
Koruma sınıfı IEC
Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma
20 %
Dim Edilebilir
Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo
Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı
Hayır
Maksimum dim seviyesi
1%
Muhafaza Malzemesi
Alüminyum
Reflektör malzemesi
Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi
Alüminyum ve polikarbonat
Optik kapak malzemesi
-
Sabitleme malzemesi
-
Muhafaza Rengi
Siyah
Optik kapak kaplaması
-
Toplam uzunluk
250 mm
Genel genişlik
169 mm
Genel yükseklik
229 mm
Toplam çap
0 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
229 x 169 x 250 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı
IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu
IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)
1,600 kg
Ateşleme teli testi
Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti
Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti
Evet
ENEC işareti
ENEC işareti
Fotobiyolojik risk
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur
Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq
25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
0,5
Ortam sıcaklığı aralığı
+10 ila +35 °C
Işık akısı toleransı
+/-10%
Başlangıç renk türü
(0.382,0.380)<3
Güç tüketimi toleransı
+/-10%
Renk Eşleştirmenin Standart Sapması (McAdam elipsi)
SDCM≤3
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı
10 %
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı
10 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat
L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat
L80
Onarım sınıfı
B Sınıfı Onarım - Armatürün sürücü ve ışık kaynağı servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir. Parçalar ve dokümanlar uzun bir süre boyunca temin edilebilir.
Gömülü karbon (A1-A3)
18,8 kg CO₂e
Üründeki geri dönüştürülmüş malzeme oranı
26,1 %
Bitmiş ürünün geri dönüştürülebilir içerik oranı
45,9 %
GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen Birim
Lütfen yerel enerji karışımı değerinizi kullanarak hesaplayınız: Güç Beyan Birimi (kW) * Hizmet ömrü (saat) Beyan Birimi * Enerji karışımı (kg CO2 eşdeğeri / kWh)
GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel Birim
Lütfen yerel enerji karışımı değerinizle hesaplayınız: Güç (Beyan Birimi, kW) * 1000 (lm) / Lümen çıkışı (Beyan Birimi, lm) * 35000 (saat) * Enerji karışımı (kg CO2 eşd. / kWh)
Ambalajın geri dönüştürülmüş malzeme oranı
Karton > %80 geri dönüştürülmüş
Ambalajın Geri Dönüştürülebilir içerik oranı
Karton geri dönüşüm oranı > %80
Ambalaj Malzemesi
Karton
Sipariş ürün adı
ST762T 39S/840 PSU BK
Tam ürün adı
ST762T 39S/840 PSU BK
Tam ürün kodu
872016901167000
Sipariş kodu
01167000
Malzeme No. (12NC)
910505102529
Numeratör - Paket Başına Miktar
1
EAN/UPC - Ürün/Kutu
8720169011670
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı
1
EAN/UPC - Kutu
8720169011670
Ürün ailesi kodu
ST762T [StoreFlow Double]
Dimension Drawing (without table) - ST762T 39S/840 PSU BK