Türkiye - Türkçe

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Orta genişlikte ışın, Siyah

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Ürün Açıklaması

Track projector, Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Orta genişlikte ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 98274400
Tam sipariş kodu: 871869998274400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102055 tr_TR pdf 275.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102055_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102055_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU MB BK LDT 1.5 kB