Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Orta genişlikte ışın, Siyah
ST210T 27S/840 PSU MB BK
Ürün Açıklaması
Track projector, Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Orta genişlikte ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl