Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Şeffaf, Beyaz, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

Ürün Açıklaması

Trunking light panel, L1800 mm, Alüminyum, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Geniş ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP40 | Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 66460399
Tam sipariş kodu: 403073266460399

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910629138826 tr_TR pdf 463.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Görseller

Product-Photographs-910629138826_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910629138826_EU
Birden fazla varlık - Visuals