Döndürme cihazı, Maxos TL-D ve TL5 sıralı ışıkları için mekanik ve çok yönlü bir bağlantı cihazıdır ve ışık sıraları arasında değişken açılar sağlar. Minimum açı 45 derecedir.Göz alıcı tasarımı nedeniyle daha çok mağaza, okul ve müzeler gibi uygulama alanlarında kullanılır. Bir döndürme cihazı ile dörde kadar ışık sırası bağlanabilir. Muhafaza, beyaz veya gümüş kaplamalı plastikten, iç destek elemanları ise çelikten yapılmıştır. Döndürme cihazı gerektiğinde aydınlatma kontrol sensörleri, hoparlörler, vb. barındırabilir. 1,25 m çelik asma teli olan ayarlanabilir kolay askı ile ön montajlıdır. Kanalı döndürme cihazına bağlamak için, kanal bölmesi başına bir özel bağlantı parçası (9MX056 CP-SD WH/SI) gerekmektedir. Elektrik aktarımı için elektrik bileşenleri istenilen şekilde sipariş edilmelidir.
-