Türkiye - Türkçe

Philips TrueLine, gömme, 29 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Ürün Açıklaması

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 3100 lm, 29 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97178300
Tam sipariş kodu: 871951497178300

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103121 tr_TR pdf 416.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103121_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103121_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit dosyası
RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103121 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT