Philips FlexBlend Gömme, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl