Philips FlexBlend Gömme, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 70825900
Tam sipariş kodu: 871951470825900

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868913 tr_TR pdf 365.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868913_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868913_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC IES
Revit dosyası
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC 910925868913 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC LDT