Philips FlexBlend Gömme, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 10309200
Tam sipariş kodu: 871951410309200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867047 tr_TR pdf 339.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867047_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867047_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO 910925867047 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO LDT