Philips FlexBlend Gömme, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Ürün Açıklaması

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 10280400
Tam sipariş kodu: 871951410280400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867018 tr_TR pdf 480.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867018_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867018_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867018 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT