Philips FlexBlend Gömme, 38 W, 1200x150 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO

Ürün Açıklaması

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 10277400
Tam sipariş kodu: 871951410277400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867015 tr_TR pdf 365.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867015_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867015_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO IES
Revit dosyası
RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO 910925867015 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO LDT