Philips FlexBlend Gömme, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 10271200
Tam sipariş kodu: 871951410271200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 txt 4.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867009 tr_TR pdf 445.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867009_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867009_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 910925867009 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 LDT