Philips FlexBlend Gömme, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90

RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 10263700
Tam sipariş kodu: 871951410263700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867001 tr_TR pdf 326.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867001_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867001_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O 910925867001 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O LDT