Philips FlexBlend Gömme, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP54 | Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 10250700
Tam sipariş kodu: 871951410250700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 txt 4.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866987 tr_TR pdf 442.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866987_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866987_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 IES
Revit dosyası
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 910925866987 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 LDT