Türkiye - Türkçe

Philips Essential gömme, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401

Ürün Açıklaması

D400 mm, Polikarbon, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, 90° ışın açısı, Mikro altıgen optik, Polistiren, IP20 | Parmak korumalı, IK04 | 0,5 J standart plus, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama, TP(b) diffuser flammability class

Sipariş kodu: 86433700
Tam sipariş kodu: 872016986433700

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 txt 5.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912500108784 tr_TR pdf 358.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-912500108784_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912500108784_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 ies 989 B