Philips CoreLine Paneli gen6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 75002999
Tam sipariş kodu: 872016975002999

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401802487 tr_TR pdf 1.6 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401802487_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401802487_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Revit dosyası
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC 911401802487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB