Philips CoreLine gömme gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Çok geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu konektörlü kablo, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl