Philips TrueLine, gömme, 30.5 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
Ürün Açıklaması
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl