Philips TrueLine, gömme, 14 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Ürün Açıklaması

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97182000
Tam sipariş kodu: 871951497182000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103106 tr_TR pdf 420.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103106_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103106_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit dosyası
RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103106 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT