Philips TrueLine, gömme, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP

Ürün Açıklaması

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97173800
Tam sipariş kodu: 871951497173800

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103103 tr_TR pdf 411.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103103_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103103_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit dosyası
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP 910505103103 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP LDT