Ürün Açıklaması
374x150 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon