Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı tercihiniz
Kamusal alanlar ve geçiş alanları; özellikle otoparklar, ofisler, girişler, koridorlar ve merdivenler en güvenilir aydınlatma çözümlerini gerektirir. Philips Ledinaire ile üstün güvenilirlik ve daha fazlasını elde edersiniz. Bu popüler ürün yelpazesinde, raflardan seçebileceğiniz temel LED armatürlerden oluşan bir seçki yer alıyor. Örneğin, modern Ledinaire duvara monte WL070V modelimiz çok çeşitli genel aydınlatma uygulamaları için idealdir. Ve Ledinaire serisinin geri kalanı gibi, Philips'in yüksek kalite standartlarıyla, oldukça rekabetçi bir fiyatla tasarlandı. LED'in lider isminden, duvara montaj için enerji tasarruflu, güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçim. Ayrıca, MultiLumen ve MultiColorTemp özellikleri sayesinde, tek bir armatürde iki farklı lümen paketi ve üç farklı renk sıcaklığı seçeneği sunulur. Bu, doğru ürünü seçmenizi kolaylaştırır, müşteri tercihlerine yerinde yanıt verme esnekliği sağlar ve stokta daha az ürün kodu anlamına gelir.
Ürün seçimini basitleştirmek için MultiLumen ve MultiColorTemp seçeneği
Philips kalitesi ve güvenilirliği
MultiLumen ve MultiColorTemp özelliği: Tek bir aydınlatma armatüründe iki ışık çıkışı (1100 lm-1700 lm) ve üç renk sıcaklığı seçeneği (3000 K-3500 K-4000 K)
Vidalı kapaklı modern, göze batmayan tasarım
Duvara monte Ledinaire WL070V modeli dış mekanlarda çalıştırılabilir, ancak tüm kabloların maksimum 10 metre mesafeyle, binanın içine döşenmesi gerekir.
MDU (Hareket Algılama Ünitesi) modeller için: