Philips Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı seçiminiz

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips Ledinaire duvara monte hepsi bir arada ile aydınlatmanızı yükseltin. Duvara monte edilen bu armatürler, uygulama ve montajda olağanüstü esneklik sunar. Hepsi bir arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Montajcılar, armatürü sahadaki uygulama ihtiyacına göre kolayca yerleştirebilirler. Kolay kurulum süreci, ister zahmetsiz bir çözüm arayan bir kurulumcu olun, ister enerji maliyetlerini düşürmek isteyen bir işletme sahibi olun, onları her türlü alan için mükemmel bir seçim haline getirir. Entegre sensör seçenekleri, uygulamada gün ışığı yokken ve yeterli gün ışığı varken dip anahtar ile dim etme seçenekleriyle daha fazla enerji tasarrufuna olanak tanır. Ledinaire duvar tipi armatürlerle zahmetsiz kurulumun, yüksek verimliliğin ve çok yönlü aydınlatmanın avantajlarını yaşayın.

Avantajlar

  • Philips kalitesi ve güvenilirliği

  • İç mekan ve dış mekan uygulamalarını kapsar

Özellikler

  • WL070V: yüksek koruma IP65/IK08, tek boyut (⌀300mm)

  • WL070V: çoklu lümen (1100 lm-1700 lm) ve çoklu CCT (3000 K-4000 K-6000 K)

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Garajlar
  • Koridorlar
  • Merdiven boşlukları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon tr_TR pdf 347.8 kB

Görseller

Family-Photographs-Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Aile IES koleksiyonu
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Aile IES koleksiyonu
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Aile IES koleksiyonu
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Aile IES koleksiyonu
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB