Philips TrueLine, askılı, 38.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU
Ürün Açıklaması
1130x55 mm; H88 mm, Alüminyum, Alüminyum, 2 telli askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4900 lm, 38.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Buzlu, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, TP(b) diffuser flammability class, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl