Ürün Açıklaması
1200x200 mm; H73 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), İkiz, üçgen askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 3600 lm, 26.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması