Ürün Açıklaması
Adjustable, Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, 40° ışın açısı, Şeffaf, Polikarbon, IP20/65 | Parmak korumalı; Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör