İlk sen öğren!
En son haberleri ve güncellemeleri al – bültenimize abone ol!
Aydınlatma tasarımcıları ve mühendisleri
Sistem entegratörleri
Montajcılar ve toptancılar
Green Switch Hesaplayıcısı
Müşteri hikayeleri
İletişim
Kariyer
Haberler ve etkinlikler
Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Only available in store
Ürün broşürü pdf 160.0 kB
Kurulum talimatları pdf 16.8 MB
Product-Photographs-911401539546_EU ZIP
Product-Diagrams-911401539546_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Philips GreenSpace Flex Luna, 15.5 W, 1320 lm, Tunable White, DALI, Yapılandırılmış optik, IP20 | Parmak korumalı
Dimension Drawing (without table) - SM378B S P15 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO