Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH

Ürün Açıklaması

L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868371
Tam sipariş kodu: 871951462435100

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868371 tr_TR pdf 369.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868371_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925868371_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH IES
Revit dosyası
Revit file - SM350CI - 910925868371 REVIT
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH LDT