Philips CoreLine yüzeye monte gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Ürün Açıklaması
200x1200 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Yüzey, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ofis uyumlu geniş ışın, Mikroprizmatik lens, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl