Türkiye - Türkçe

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Geniş ışın, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3

Ürün Açıklaması

Highbay, Alüminyum, Gümüş, Çift katmanlı püskürtme kaplama, İkiz, üçgen askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Geniş ışın, Şeffaf, Cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, Wieland/Adels uyumlu 5 kutuplu takmalı konnektör, 3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 910505102895
Tam sipariş kodu: 872016959431900

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 txt 5.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102895 tr_TR pdf 377.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102895_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102895_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 IES
Revit dosyası
Revit file - BY580PI - 910505102895 REVIT
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 LDT