Philips SmartBright Pro Downlight gen2

Tam kesim çapı, Tam CCT aralığı, Tam lümen çıkışı, Gömme Montaj

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright Pro Downlight, gömme montaj özelliğiyle çeşitli uygulamalar için uygun, güvenilir aydınlatma performansı sunar. D75’ten D200’e uzanan tam kesim çapı aralığı, 3000K, 4000K ve 6500K değerlerini kapsayan tam CCT aralığı, 400 lm'den 2000 lm'ye uzanan lümen çıkışı ve düşük titreşimli aydınlatmanın sunduğu göz konforu, şık tasarımıyla birlikte ürünü daha da cazip kılar.

Avantajlar

  • Gömme Montaj

  • Şık bir tasarım ve tarz

Özellikler

  • Kesim çapı: D75, D100, D125, D150, D175, D200

  • 4 CCT: 3000K, 4000K ve 6500K

Uygulamalar

  • Konutlar
  • Konaklama
  • Perakende
  • Alışveriş merkezi
  • Oteller

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Pro Downlight gen2 tr_TR pdf 527.8 kB
Kurulum talimatları
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.6 MB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Pro Downlight gen2
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Pro Downlight gen2
Birden fazla varlık - Software Plugins