Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Dokulu, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Ürün Açıklaması

D205 mm, Dökme alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, 90° ışın açısı, Simetrik, Dokulu, Polikarbon, IP20 (IP44 ön), IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 911401816285
Tam sipariş kodu: 872016950042699

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün