Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 11 W, D171 mm, 1100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44
DN145C LED10S/830 PSU II WH
Ürün Açıklaması
Surface-mounted, D171 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Yüzey, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Montaj
- Yüzey
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified