Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5 Value

Su geçirmez aydınlatmada kullanım ömrü boyunca optimum performansa sahip sağlam aydınlatma armatürü

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Pacific LED Gen5 Value, en uygun performansıyla övgü alan yenilikçi ve sınıfının en iyisi su geçirmez LED aydınlatma armatürüdür. Modern ve zorlu endüstrilerin zorlu gereksinimlerini karşılar. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile Pacific LED Gen5, otomotiv, gıda ve ağır endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Bu su geçirmez aydınlatma aynı zamanda otoparklarda ve depolarda da iyi performans gösterir. Bir çok optik ve geniş ışık çıkış aralığı ile. Pacific LED Gen5 Value lambaları üstün, yapaylık içermeyen ışık kalitesi ve homojen ışık sağlar. Bu, optimize edilmiş ışık şeması planlamasında daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca dairesel bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani bu tamamen bakım yapılabilir aydınlatma armatürleri, genel kullanım ömürlerini uzatmak için yükseltilebilir. Bu lambalar, kablolama ve çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sayesinde kolaylaşan hızlı ve kolay kurulumlarının yanı sıra enerji verimliliği ve bakım kolaylığı sayesinde zorlu uygulamalardaki operasyonlarda minimum kesinti ile öne çıkıyor. Pacific LED Gen5 Value'yu Keşfedin. Su geçirmez aydınlatma için optimum performansa sahip sağlam lambalar.

Avantajlar

  • Uzun kullanım ömrü için kompakt, sağlam ve güvenilir çözüm.

  • Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar (gıda üretimi, ağır endüstriler ve kimya endüstrileri, otomotiv, garajlar ve depolama)

Özellikler

  • Enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü: 140 lm/W'a kadar ve 50.000 saate kadar L80 kullanım ömrü

  • Sağlam ve kompakt mimari, yüksek su ve toz (IP66) ve de mekanik (IK08) koruma

Uygulamalar

  • Gıda işleme
  • Garajlar
  • Üretim
  • Depolar/dağıtım merkezleri

Uyarı ve Güvenlik

  • UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığın ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur

  • Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın

İndirmeler