Philips StoreSet Evo, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, 20° eksen açılı asimetrik ayna, Şeffaf, Siyah
SM515T 66S/840 PSU A20 BK
Ürün Açıklaması
575x196 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, 20° eksen açılı asimetrik ayna, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Bakıma elverişlilik sınıfı A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi -