Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, İkili asimetrik optik, Siyah

ST762T 39S/840 PSU BK

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 01167000
Tam sipariş kodu: 872016901167000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102529 tr_TR pdf 318.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102529_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT