Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Beyaz
ST762T 39S/830 DIA WH
Ürün Açıklaması
Track flood (double), Alüminyum, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 2 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle