Türkiye - Türkçe

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Geniş ışın, Beyaz

ST210T 39S/840 PSU WB WH

Ürün Açıklaması

Track projector, Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102054
Tam sipariş kodu: 871869998273700

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102054 tr_TR pdf 267.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102054_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102054_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB