Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu europlug konektörlü 3,0 m uzunluğunda kablo, Şebeke çıkış soketi, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 58885100
Tam sipariş kodu: 872016958885100

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102828 tr_TR pdf 790.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102828_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102828_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE IES
Revit dosyası
RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE 910505102828 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB