Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Kare Duvara Monte, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

Ürün Açıklaması

374x150 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505100602
Tam sipariş kodu: 871869996774199