Philips Ledinaire Duvara monte WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Ürün Açıklaması

D285 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 52266499
Tam sipariş kodu: 871951452266499

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401826382 tr_TR pdf 240.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Kurulum talimatları
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401826382_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401826382_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED11S 830 PSU II WH 911401826382 pdf 628.7 kB