Türkiye - Türkçe

Philips Essential Smartbright Bölme, 12 W, 960 lm, 4000 K, 100° x 120°

Ürün Açıklaması

Philips Essential Smartbright Bölme, 12 W, 960 lm, 4000 K, 100° x 120°

Sipariş kodu: 911401735842
Tam sipariş kodu: 871016333528599

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Aile