Türkiye - Türkçe

Philips MASTER SON PIA Plus

Yol aydınlatmasında en güvenilir çözüm

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Opalize, oval şekilli dış ampulü, yüksek ışık çıkışı ve uzun güvenilir kullanım ömrü ile Yüksek Basınçlı Sodyum lambası

Avantajlar

  • Üstün teknolojinin sağladığı sonuçlar:

  • Düşük enerji maliyetleri sağlayan yüksek verimlilik/lümen çıkışı

Özellikler

  • Oval, beyaz kaplamalı dış ampul

  • Uzun ve güvenilir bir kullanım ömrü sağlayan yeni Benzersiz Philips Entegre Anten (UPIA) konsepti ile seramik deşarj tüpü

Uygulamalar

  • Yolların ve konut alanlarının aydınlatılmasında
  • Dekoratif projektör aydınlatması
  • Endüstriyel alan aydınlatması
  • Kapalı ve açık spor tesisleri

Uyarı ve Güvenlik

  • Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus tr_TR pdf 371.0 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Birden fazla varlık - Visuals