Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Dış mekânlarda kullanılan, hoş görünümlü beyaz ışık sağlayan, tüp şeklinde dış ampullü seramik metal halojenür lamba
Avantajlar
Rahatlık ve güven duygusu veren beyaz sıcak renk
SON'dan beyaz ışığa, ek maliyet gerektirmeyen kolay yükseltme
Özellikler
Yüksek kaliteli beyaz ışık
Sarı ışıktan beyaz ışığa yükseltme için HPS (SON/NAV) kurulumlarına doğrudan takılabilir
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir